Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung
AT2202-0500-0002 ZX2002-0002
Das gerade Modul EcoLine AT2200-0500-0002 hat eine Streckenlänge von 500 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Typenschild.
- UL-zertifiziert
AT2202-0500-0002 ZX2002-0001
Das gerade Modul EcoLine AT2200-0500-0002 hat eine Streckenlänge von 500 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Feedbacksystem.
- UL-zertifiziert