Lieferumfang

Zum Austausch der Führungsrollen am AT9014-0055-x550 benötigen Sie einen Rollensatz mit der Artikelnummer ZX9014-0055.

Lieferumfang 1:

Fehlende oder beschädigte Teile überprüfen

Überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, kontaktieren Sie unverzüglich den Transporteur, Hersteller oder unseren Service:

Lieferumfang 2:

service@beckhoff.com

Die Führungsrollen sind im Rollensatz ZX9014-0055 nicht fertig konfektioniert und müssen vor der Montage entsprechend der folgenden Grafik ihrer farblichen Zuordnung und Position nach sortiert werden:

Lieferumfang 3:
1) Die Rollen [2] bestehen jeweils aus zwei Kugellagern und einer Bandage

Position

Bezeichnung

Stückzahl

1

Passschulterschraube M3 x 18

4

2

Zylindrische Rolle1) 19 mm

4

3

Passscheiben 4 x 8 x 1 A2 DIN‑988

4

4

Mutter M3 A2 DIN-6923

4

5

Bolzen

2

6

Gewindestift M3 x 5

2

7

Zylindrische Rolle 22 mm

2

8

ESD-Bürste

1