Mover, Länge 55 mm und 70 mm, mit angefederten Rollen
![]() | Montage Beispiel Die Montage wird beispielhaft an einem Mover AT9014-0070-0550 beschrieben. |
Vorspannung
Das Federbein ist gegenüber dem Grundkörper am Mover AT9011-0070 durch eine Feder im Lieferzustand vorgespannt, sodass der Luftspalt [1] zwischen dem Federbein [2] und dem Grundkörper [3] im ausgebauten Zustand gleich Null ist. Erst durch die Montage des Movers auf den Führungsschienen [4] entsteht durch die Vorspannung ein Luftspalt.
Bauartbedingt stellen sich die Rollen bei Verschleiß durch die Vorspannung der Feder nach. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln Rollenverschleiß am AT9014-0055 und Rollenverschleiß am AT9014-x070 und AT8300-1x00.
Moverposition beim Aufgleisen
Die Führungsrollen [1] haben bei dem 70 mm Mover bauartbedingt einen größeren Abstand zueinander. Um den Mover über die Aufgleishilfe [2] montieren zu können, muss der Mover gedreht auf die Aufgleishilfe gesetzt werden.
Hinweis | |
NCT-Elektronik demontieren Vor der ersten Inbetriebnahme eines Systems mit No Cable Technology und vor der Inbetriebnahme neuer Bewegungsprofile muss die NCT-Elektronik von den Movern demontiert werden, um Kollisionen zu vermeiden. Erst wenn alle Bewegungsprofile im Betrieb funktionieren, kann die NCT-Elektronik auf den Movern montiert werden. Demontieren Sie die NCT-Elektronik von den Movern vor der ersten Inbetriebnahme und vor der Inbetriebnahme neuer Bewegungsprofile. Testen Sie alle Bewegungsprofile der Mover ohne montierte NCT-Elektronik. Montieren Sie die NCT-Elektronik erst nachdem alle Bewegungsprofile funktionieren. |
Wenn Sie Mover mit montierter NCT-Eleketronik verwenden, müssen Sie vor der Montage der Mover auf den Schienen die NCT-Elektronik demontieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel NCT-Elektronik tauschen.
- ►Mover [1] mit Geberfahne [2] mittig über der Aufgleishilfe [3] positionieren
- ►Darauf achten, dass die Geberfahne [2] korrekt zum Typenschild [4] ausgerichtet ist
- ►Darauf achten, dass die Führungsrollen [1] des Movers beim Aufgleisen nicht auf die Kanten [2] der Aufgleishilfe gedrückt werden
| |
Quetschgefahr durch starke magnetische Anziehung Halten Sie die Mover beim Aufgleisen immer kontrolliert mit beiden Händen fest. Das Magnetplattenset der Mover und die Module ziehen sich stark magnetisch an. Wenn Sie die Mover nicht kontrolliert mit beiden Händen festhalten, können die magnetischen Kräfte den Mover unkontrolliert an die Motormodule anziehen und schwere Quetschungen an den Händen und Fingern oder Beschädigungen am System verursachen. |
- ►Mover [1] vorsichtig mit leichtem Druck und beiden Händen mittig auf die Aufgleishilfe setzen
- ►Gedrehte Position beim Aufgleisen beachten
- ►Darauf achten, dass sich das Magnetplattenset [2] und das Modul [3] magnetisch anziehen, sobald das Magnetplattenset des Movers in die Nähe des Moduls gelangt
- ►Mover in gerade Position bringen
Der Mover muss beim Aufgleisen aus der Aufgleishilfe auf die Führungsschiene nach unten gedrückt werden, da die oberen Führungsrollen [1] und die unteren Führungsrollen [2] durch das Federbein zu weit auseinander stehen und die oberen Führungsrollen sonst mit den Kanten der Aufgleishilfe [3] kollidieren.
Durch den Druck auf den Grundkörper [4] bewegt sich das Federbein [5] mit den unteren Führungsrollen nach oben. Der Abstand zwischen den oberen und den unteren Führungsrollen verringert sich und zwischen Grundkörper und Federbein entsteht ein Luftspalt [6].
- ►Mover [1] mit leichtem Druck entlang der Führungsschiene [2] vorsichtig mit der Hand aus der Aufgleishilfe schieben
Der Mover ist jetzt auf der Führungsschiene montiert.
- ►Alle weiteren Mover auf die gleiche Weise montieren
Wenn alle übrigen Mover montiert sind:
- ►Umlaufend überprüfen, ob der Luftspalt zwischen den Magnetplatten [1] der Mover zu den Modulen [2] auf beiden Seiten des Systems symmetrisch ist und beidseitig ungefähr 0,85 mm beträgt
- ►Umlaufend überprüfen, ob der Luftspalt zwischen der Geberfahne und den Modulen ungefähr 0,90 mm beträgt
- ►Überprüfen, ob die Magnetplatten und die Geberfahne parallel zu den Modulen positioniert sind
- ►Aufgleishilfe [+] demontieren und Schleuse montieren
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Aufgleishilfe [+].