Lieferumfang
Zum Austausch der Führungsrollen am AT9011-0050-0550 benötigen Sie einen Rollensatz mit der Artikelnummer ZX9011-0050.
![]() | Fehlende oder beschädigte Teile überprüfen Überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, kontaktieren Sie unverzüglich den Transporteur, Hersteller oder unseren Service: |
service@beckhoff.com |
Die Führungsrollen sind im Rollensatz ZX9011-0050 nicht fertig konfektioniert und müssen vor der Montage entsprechend der folgenden Grafik ihrer farblichen Zuordnung und Position nach sortiert werden:
Position | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
1 | Passschulterschraube M3 x 16 | 4 |
2 | Zylindrische Rolle1) 19 mm | 6 |
3 | Passscheiben 4 x 8 x 1 A2 DIN‑988 | 6 |
4 | Mutter M3 A2 DIN-6923 | 6 |
5 | Passschulterschraube M3 x 20 | 2 |