Lieferumfang
Zum Austausch der Führungsrollen am AT9012-0050-0550 benötigen Sie einen Rollensatz mit der Artikelnummer ZX9012-0050.
![]() | Fehlende oder beschädigte Teile überprüfen Überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, kontaktieren Sie unverzüglich den Transporteur, Hersteller oder unseren Service: |
service@beckhoff.com |
Die Führungsrollen sind im Rollensatz ZX9012-0050 fertig konfektioniert. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die Bestandteile der Konfektionierung und die Position der Rollen, entsprechend der farblichen Zuordnung auf dem Aufkleber auf der Innenseite der Verpackung.
Position | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
1 | Aufkleber an der Innenseite der Verpackung | 1 |
2 | Passschulterschrauben M3 x 18 | 12 |
3 | Zylindrische Rollen* | 6 |
4 | Passscheiben 4 x 8 x1 A2 DIN‑988 | 12 |
5 | Mutter M3 A2 DIN-6923 | 12 |
6 | Konische Rolle* | 6 |
7 | Distanzringe 4 x 8 x 3 A2 | 4 |
* | Die Rollen [3] und [6] bestehen jeweils aus zwei Kugellagern, einer Passscheibe und einer Bandage |