180°-Kurvensegmente
![]() | Montage Beispiel Für das Montagebeispiel eines einfachen symmetrischen Systems mit 180°-Kurvensegmenten müssen zwei Kurvensegmente auf die gleiche Weise vorbereitet werden. |
- ►Kurze Passstifte [1] und langen Passstift [2] in das Modul einsetzen
- ►Dichtung [1] einsetzen
Verbinderkarte
Mit einer Verbinderkarte werden ein oder mehrere Module ohne Einspeisung mit einem Modul mit Einspeisung zu einem Einspeisestrang verbunden. Jedes Modul ohne Einspeisung muss über eine Verbinderkarte mit einem Einspeisestrang verbunden werden.
Korrekte Verbinderkarte für Module AT2050-0500
In die Module AT2050-0500 [1] muss eine Verbinderkarte ZX2000-0100 [2] eingesetzt, um die Verbindung zwischen den Modulen herzustellen.
Die kurze Verbinderkarte ZX2000-0200 [3] darf nicht in die Module AT2050-0500 [1] eingesetzt werden, da sie nicht aus dem Modul herausragt und keine Verbindung zwischen den Modulen herstellen kann.
Korrekte Verbinderkarte abhängig vom Stand der Hardware
In Module AT20xx-0xxx mit einem Stand der Hardware bis einschließlich 10 muss eine Verbinderkarte AT9070-2000-0 mit zwei Schlitzen [1] eingesetzt werden. In Module AT20xx-0xxx mit einem Stand der Hardware ab 11 muss eine Verbinderkarte ZX2000-0100 mit einem Schlitz [2] eingesetzt werden.
Für Verbinderkarten AT9070-2000-0 kontaktieren Sie den Beckhoff Service:
service@beckhoff.com |
Hinweis | |
Verbinderkarte korrekt einsetzen Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Modul. Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Modul einsetzen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Modul beschädigt werden. |
Die Verbinderkarte muss bis zur Markierung [1] in das Modul eingesetzt werden. Der Schriftzug [2] muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden. Der Schriftzug insert this side first [3] muss an der Position der Dichtung in das Modul eingesetzt werden.
- ►Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen
Schrauben
- ►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] maximal 4 mm in das Kurvensegment eindrehen