Gerade
- ►Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Modul einsetzen
- ►Dichtung [1] einsetzen
Verbinderkarte
Mit einer Verbinderkarte werden ein oder mehrere Module ohne Einspeisung mit einem Einspeisemodul zu einem Einspeisestrang verbunden. Jedes Modul ohne Einspeisung muss über eine Verbinderkarte mit einem Einspeisestrang verbunden werden.
Korrekte Verbinderkarte für Module AT20xx-0xxx
In die Module AT20xx-0xxx [1] muss eine Verbinderkarte ZX2000-0100 [2] eingesetzt werden, um die Verbindung zwischen den Modulen herzustellen.
Die kurze Verbinderkarte ZX2000-0200 [3] darf nicht in die Module AT20xx-0xxx [1] eingesetzt werden, da sie nicht aus dem Modul herausragt und keine Verbindung zwischen den Modulen herstellen kann.
Korrekte Verbinderkarte abhängig vom Stand der Hardware
In Module AT20xx-0xxx mit einem Stand der Hardware bis einschließlich 10 muss eine Verbinderkarte AT9070-2000-0 mit zwei Schlitzen [1] eingesetzt werden. In Module AT20xx-0xxx mit einem Stand der Hardware ab 11 muss eine Verbinderkarte ZX2000-0100 mit einem Schlitz [2] eingesetzt werden.
Für Verbinderkarten AT9070-2000-0 kontaktieren Sie den Beckhoff Service:
| service@beckhoff.com | 
| Hinweis | |
| Verbinderkarte korrekt einsetzen Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Modul. Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Modul einsetzen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Modul beschädigt werden. | 
Der Schriftzug insert this side first [1] muss an der Position der Dichtung in das Modul eingesetzt werden. Die Verbinderkarte muss bis zur Markierung [2] in das Modul eingesetzt werden. Der Schriftzug [3] muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.
- ►Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen