Schutzeinrichtung
Für die Schutzeinrichtung kann nicht magnetisches Material verwendet werden.
Die Schutzeinrichtung [1] muss mindestens 16 mm über die Statorfläche [2] hinausragen.
APS | 4224-1x00 | APS4242-1x00 | APS4244-1x00 |
|---|---|---|---|
Breite [A] | 160 mm | 320 mm | 320 mm |
Höhe [B] | 320 mm | 160 mm | 320 mm |
Die Schutzeinrichtung [1] muss die gesamte Breite [A] und Höhe [B] der Kachel [2] abdecken.
Zur Befestigung der Schutzeinrichtung verfügt jede Kachel über insgesamt acht Gewindebohrungen, an jeder Außenseite der Kachel zwei. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Schrauben zur Montage der Schutzeinrichtung.