Schrauben zur Montage der Schutzeinrichtung

WARNUNG

Auf korrekte Länge der Schrauben achten

Achten Sie auf die korrekte Länge der Schrauben, um einen sicheren Halt der Schutzeinrichtung zu gewährleisten.

Wenn Sie zu kurze Schrauben verwenden, kann sich die Schutzeinrichtung lösen und Mover können unkontrolliert das System verlassen und schwere Verletzungen verursachen.

  • Verwenden Sie nur Schrauben mit der korrekten Länge, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.

Hinweis

Auf korrekte Länge der Schrauben achten

Achten Sie auf die korrekte Länge der Schrauben, um Beschädigungen an der Kachel zu vermeiden.

Wenn Sie zu lange Schrauben verwenden, können Beschädigungen an der Kachel die Folge sein.

  • Verwenden Sie nur Schrauben mit der korrekten Länge, um Beschädigungen zu vermeiden.
Schrauben zur Montage der Schutzeinrichtung 1:

Nicht magnetische Schrauben verwenden

Zur Montage der Schutzeinrichtung an der Kachel dürfen nur nicht magnetische Schrauben verwendet werden.

Schrauben zur Montage der Schutzeinrichtung 2:

Die Länge [C] der M6 Schrauben [1] zum Befestigen der Schutzeinrichtung ist abhängig von der Tiefe [A] der Schutzeinrichtung [2] und der Einschraubtiefe [B] in die Kachel [3].

Die Schrauben müssen zwischen 6 und 9 mm in die Kachel geschraubt werden.

Schrauben zur Montage der Schutzeinrichtung 3:

A = Tiefe der Schutzeinrichtung

B = Einschraubtiefe in die Kachel: 6 bis 10 mm

C = Länge der Schraube