Motion
NC-Achse
Aufruf: Wählen Sie die gewünschte NC-Achse im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Die NC-Achse wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
I/O Mapping | Der über den Button Verknüpfe mit E/A unter dem Tab Einstellungen gewählte Link wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Info: Diese Einstellung ist ab dem Build 4024.4 durch „Mapping“ ersetzt. | Build 4024.0 |
Mapping | Die über den Button Verknüpfe mit E/A und Link To PLC unter dem Tab Einstellungen gewählten Links werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.4 |
Die Einstellungen für Teiler und Modulo unter dem Tab Einstellungen werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.7 | |
Die Einstellungen für den Achstyp und die Einheit unter dem Tab Einstellungen werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Der über den Button Verknüpfe mit… unter dem Tab NC-Encoder des Encoders gewählte Link und dessen Typ werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Der über den Button Verknüpfe mit… unter dem Tab NC-Antrieb des Antriebs gewählte Link und dessen Typ werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Der Typ des Controllers unter dem Tab NC-Controller wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.17 | |
Parameter | Die unter dem Tab Parameter aufgeführten Achsparameter können für das Variantenmanagement freigegeben werden. Dabei können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:
Info: Wenn Sie von None auf Selected umschalten, sind zunächst alle Parameter für das Variantenmanagement deaktiviert. Sie können nun die gewünschten Parameter aktivieren. Wenn Sie von All auf Selected umschalten, sind im Gegensatz dazu alle Parameter bereits aktiviert. Sie können ausschließlich die nicht gewünschten Parameter für das Variantenmanagement deaktivieren. | Build 4024.0 |
Die Modulo-Skalierung eines SERCOS Encoders unter dem Tab Sercos wird nur für die ausgewählte Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.17 |
NC-Kanal
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten NC-Kanal im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Der NC-Kanal wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
CNC-Achse
Aufruf: Wählen Sie die gewünschte CNC-Achse im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Die CNC-Achse wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
I/O Mapping | Der über den Button Verknüpfe mit E/A unter dem Tab Konfiguration gewählte Link wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.0 |
Der unter dem Tab Konfiguration eingestellte Achstyp wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.17 |
CNC-Kanal
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten CNC-Kanal im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Der CNC-Kanal wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Siehe auch:
- Workflow: Einstellung freischalten
- Referenz, unterstützte Einstellungen: System: System