System
Adresse des Zielsystems
Aufruf: Wählen Sie den Eintrag SYSTEM im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Target Address | Das ausgewählte Zielsystem wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert.
| Build 4024.0 |
Lizenz-Dongle
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten Lizenz-Dongle unter dem Eintrag Lizenz im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Der Lizenz-Dongle wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.11 |
Parameter | Der Status der Lizenzen unter dem Tab Manage Licenses, der manuell verändert werden kann, wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe geändert. | Build 4024.17 |
Echtzeiteinstellungen
Aufruf: Wählen Sie den Eintrag Echtzeit im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Parameter | Die unter dem Tab Einstellungen aufgeführten Einstellungen werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.0 |
Tasks
Aufruf: Wählen Sie die gewünschte Task im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Die Task wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Parameter | Die unter dem Tab Task aufgeführten Einstellungen Priorität und Zyklusticks werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.0 |
TcCom Objekte
Aufruf: Wählen Sie das gewünschte TcCom Objekt im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Die TcCom Objekt wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.10 |
Parameter | Die unter dem Tab Parameter (Init) aufgeführten Initialwerte der Parameter können für das Variantenmanagement freigegeben werden. Dabei können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:
Info: Wenn Sie von None auf Selected umschalten, sind zunächst alle Parameter für das Variantenmanagement deaktiviert. Sie können nun die gewünschten Parameter aktivieren. Wenn Sie von All auf Selected umschalten, sind im Gegensatz dazu alle Parameter bereits aktiviert. Sie können ausschließlich die nicht gewünschten Parameter für das Variantenmanagement deaktivieren. | Build 4024.10 |
Zusätzlich zur den Initialwerten der Parameter (siehe oben) können die Kontexte unter dem Tab Context variantenspezifisch Tasks zugeordnet werden. | Build 4024.17 |
Siehe auch:
- Workflow: Einstellung freischalten