Backup wiederherstellen

Backup wiederherstellen 1:

Geeignete Backups für die Wiederherstellung verwenden

Ein Backup darf nur auf einem Gerät innerhalb einer Serie, z.B. CX51x0, CX20x3, C6015 usw., wiederhergestellt werden, da sonst Inkompatibilitäten auftreten können, wenn das Backup auf einem Gerät einer anderen Serie wiederhergestellt wird.

Sie können ein Backup mit Hilfe des TwinCAT/BSD-Installer-Sticks wiederherstellen. Dazu muss der Industrie-PC vom TwinCAT/BSD-Installer-Stick gebootet werden.

Der TwinCAT/BSD-Installer sucht auf der BHF-Partition des USB-Sticks nach gültigen Backup-Dateien. Ein Backup besteht aus einer oder mehreren Dateien mit der Endung *.tcbkp00. Da es sich um eine FAT32-Partition handelt, beträgt die maximale Größe einer einzelnen Datei 4 GB. Überschreitet ein Backup diese Größe, wird es automatisch in mehrere fortlaufend nummerierte Teildateien aufgeteilt:

mybackup.tcbkp00
mybackup.tcbkp01
mybackup.tcbkp02
...

Alle Teildateien eines Backups müssen sich gemeinsam im selben Ordner befinden.

Um ein bereits vorhandenes Backup, z. B. aus einem Archiv, wiederherzustellen, erstellen Sie auf der BHF-Partition einen Ordner mit einem beliebigen Namen und legen die Backup-Datei(en) dort ab. Die Ordnerstruktur sieht dann beispielhaft so aus:

BHF
├── INSTALLER
└── mybackup
├── mybackup.tcbkp00
└── mybackup.tcbkp01

Weitere Informationen zur Partitions- und Ordnerstruktur des Sticks finden Sie unter: Partitionen und Ordnerstruktur.

Voraussetzungen:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den TwinCAT/BSD-Installer-Stick an den Industrie-PC an.
2. Booten Sie den Industrie-PC vom TwinCAT/BSD-Installer-Stick.

Öffnen Sie das Bootmenü mit [F7]. wenn der Industrie-PC nicht automatisch vom USB-Stick booten sollte.

3. Wählen Sie den UEFI-Eintrag für den USB-Stick aus und bestätigen mit [Enter]. Der Industrie-PC bootet vom USB-Stick und der Beckhoff TwinCAT/BSD-Installer wird ausgeführt.
Wählen Sie die Option Restore.
4. Wählen Sie das Backup, welches auf dem Industrie-PC wiederhergestellt werden soll.
Backup wiederherstellen 2:
Starten Sie den Industrie-PC nach der Wiederherstellung neu. Der Industrie-PC ist wieder auf dem Stand, den er zum Zeitpunkt des Backups hatte.