Aktualisieren
![]() | Wiederherstellungspunkt erstellen Erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt, bevor Sie eine größere Systemänderung vornehmen oder Programme aktualisieren (siehe: Wiederherstellungsoptionen). |
In diesem Schritt wird gezeigt, wie Sie Packages unter TwinCAT/BSD aktualisieren können. Erstellen Sie eine Sicherung von Ihrem System und starten Sie einen Probelauf mit dem Zusatz -n, bevor Sie Packages aktualisieren. Im Probelauf werden alle Packages aufgelistet, die aktualisiert werden können, ohne die Installation auszuführen.
Beta-Packages werden nicht mehr über pkg upgrade aktualisiert, sobald die Packages veröffentlicht wurden und nicht mehr im Beckhoff-Repository gelistet sind. Von diesem Zeitpunkt an müssen die Beta-Packages deinstalliert und stattdessen die veröffentlichten Packages installiert werden.
Aktualisieren Sie Packages wie folgt:
- 1. Geben Sie den Befehl
doas pkg upgrade -nin der Konsole ein.
Die zu aktualisierenden Packages werden angezeigt.
Checking for upgrades (27 candidates): 100%
Processing candidates (27 candidates): 100%
The following 1 package(s) will be affected (of 0 checked):
Installed packages to be UPGRADED:
ca_root_nss: 3.47_1 -> 3.47.1
Number of packages to be upgraded: 1
287 KiB to be downloaded.- 2. Geben Sie den Befehl
doas pkg upgradein der Konsole ein,um alle Packages zu aktualisieren oderdoas pkg upgrade <packagename>, um ein bestimmtes Package zu aktualisieren.
- Schauen Sie sich die zu aktualisierenden Packages genau an. Lesen Sie bei Unklarheiten die Release-Informationen zum Package und starten Sie erst dann die Aktualisierung.
Definieren Sie Ausnahmen und sperren Sie Packages, die nicht aktualisiert werden sollen (Siehe: Sperren). Gesperrte Packages werden nicht aktualisiert, deinstalliert oder neu installiert.