Neuen Benutzer anlegen
Legen Sie mit Hilfe des Befehls adduser neue Benutzer unter TwinCAT/BSD an. Dabei werden Sie interaktiv durch den Prozess geleitet. Nur der Superuser (root) kann neue Benutzer anlegen. Deshalb müssen Sie den Befehl adduser als Administrator und mit Root-Rechten ausführen.
Diese Einstellungen sind alternativ über das Webinterface des Beckhoff Device Managers möglich (siehe: Beckhoff Device Manager: Webinterface).
Voraussetzungen:
- Zugang zum Administrator-Account
Lege Sie neue Benutzer wie folgt an:
- 1. Geben Sie den Befehl
doas adduserin der Konsole ein.
Bestätigen Sie den Befehl mit dem Passwort des Administrators. - 2. Legen Sie einen Benutzernamen fest und tragen Sie den vollen Namen ein.
Username: NewUser
Full name: John Doe- 3. Im nächsten Schritt können Sie die
Uid,Login group, die sekundäreLogin groupund dieLogin classfestlegen. Drücken Sie [Enter], um Standardeinstellungen zu übernehmen.
Uid [Leave empty for defaults]:
Login group [NewUser]:
Login group is NewUser. Invite NewUser into other groups? []:
Login class [default]:- 4. Wählen Sie unter
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]:eine Shell aus, mit der sich der Benutzer einloggt. Standardmäßig wird für Skripte und die Kommandozeile die Borne-Shell (sh) verwendet. Für die direkte Interaktion über die Kommandozeile bietet sich wegen einer besseren Übersichtlichkeit und eines größeren Funktionsumfangs jedoch vor allem tcsh als Shell an.
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]: tcsh- 5. Drücken Sie bei den folgenden Parametern [Enter], um Standardeinstellungen zu übernehmen.
Home directory [/home/NewUser]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:- 6. In diesem Schritt können Sie entscheiden, ob ein Passwort für den Benutzer zufällig generiert werden soll oder ob Sie selber ein Passwort vergeben wollen.
Use a random password? (yes/no) [no]:- 7. Drücken Sie im Anschluss [Enter], um die Standardeinstellungen unter
Lock out the account after creation? [no]:zu übernehmen.
- Im Anschluss wird eine Zusammenfassung ausgegeben. Sie können Ihre Angaben überprüfen und bei Bedarf einen weiteren Benutzer anlegen. Zusätzlich wird das generierte Benutzerpasswort angezeigt.
adduser: INFO: Successfully added (NewUser) to the user database.
adduser: INFO: Password for (NewUser) is: Luq39oGIwPhjT
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!