IP-Adresse ermitteln

Für alle anschließenden Arbeiten mit dem Industrie-PC und dem System ist die IP-Adresse des Systems erforderlich. Mithilfe der IP-Adresse ist beispielsweise ein Remote-Zugriff über SSH, den Beckhoff Device-Manager (Webinterface) oder die Arbeit mit TwinCAT möglich.

IP-Adresse ermitteln mit Bildschirm

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die IP-Adresse zu ermitteln, um über das Netzwerk auf das Gerät zuzugreifen. Wenn Sie einen lokalen Bildschirm angeschlossen haben, können Sie sich mit dem Benutzer "Administrator" und dem Passwort "1" anmelden.

Geben Sie den Befehl ifconfig in der Konsole ein, damit alle verfügbaren Ethernet-Schnittstellen im System ausgegeben werden:

Administrator@CX-3D6912:~ $ ifconfig
igb0: flags=8863<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=4a024a9<RXCSUM,VLAN_MTU,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,LRO,WOL_MAGIC,RXCSUM_IPV6,NOMAP>
        ether 00:01:05:3d:69:12
        inet6 fe80::78ff:f9f9:ef31:454d%igb0 prefixlen 64 scopeid 0x1
        inet 169.254.228.5 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
        media: Ethernet autoselect
        status: no carrier
        nd6 options=1<PERFORMNUD>
igb1: flags=8863<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=4a024a9<RXCSUM,VLAN_MTU,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,LRO,WOL_MAGIC,RXCSUM_IPV6,NOMAP>
        ether 00:01:05:3d:69:13
        inet6 fe80::d2c1:31fd:a18e:e1c3%igb1 prefixlen 64 scopeid 0x2
        inet 172.17.40.26 netmask 0xfffffc00 broadcast 172.17.43.255
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
        nd6 options=1<PERFORMNUD>
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        options=680003<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
        groups: lo
        nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
Administrator@CX-3D6912:~ $

Standardmäßig sind die Ethernet-Schnittstellen so konfiguriert, dass sie eine IP-Adresse von einem lokalen DHCP-Server erhalten. In diesem Beispiel ist das die IP-Adresse: 172.17.40.26 die für die Schnittstelle igb1 vergeben wurde, über die der Industrie-PC mit dem Netzwerk verbunden wurde.

IP-Adresse ermitteln ohne Bildschirm

Verwenden Sie die Funktion Broadcast-Search unter TwinCAT, wenn kein Bildschirm angeschlossen ist, um die IP-Adresse eines TwinCAT/BSD-Zielsystems zu ermitteln.

IP-Adresse ermitteln 1:Abb.2: Add-Route-Dialog mit einem TwinCAT/BSD-Zielsystem und dazugehöriger IP-Adresse.

Wenn Sie mehrere Steuerungen haben, können Sie diese anhand des Namens oder des Betriebssystems identifizieren. Beachten Sie, dass unter TwinCAT/BSD standardmäßig nur Secure-ADS aktiviert ist. Eine detaillierte Beschreibung, wie die Funktion Broadcast-Search verwendet und wie nach einem TwinCAT/BSD-Zielsystem gesucht werden kann, finden Sie unter: Zielsysteme suchen.

Wenn Sie eine direkte Verbindung zu Ihrem Laptop ohne DHCP haben, weist sich das TwinCAT/BSD-Gerät selbst eine Auto-IP-Adresse aus dem Bereich 169.254 zu.