Zielsysteme suchen
Bevor Sie mit dem Industrie-PC arbeiten können, müssen Sie Ihren lokalen Rechner mit dem Industrie-PC verbinden. Danach können Sie den Industrie-PC mit Hilfe der IP-Adresse oder dem Host Namen suchen und anschließend als Zielsystem festlegen.
Dazu müssen der lokale PC und der Industrie-PC mit dem gleichen Netzwerk oder direkt über ein Ethernet-Kabel miteinander verbunden werden.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- TwinCAT 3 muss sich im Config Mode befinden.
- IP-Adresse oder Host Name des Industrie-PCs muss bekannt sein.
Suchen Sie wie folgt nach einem Zielsystem:
- 1. Klicken Sie oben im Menü auf File > New > Project und erstellen Sie ein neues TwinCAT XAE Projekt.
- 2. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf SYSTEM und dann auf Choose Target.

- 3. Klicken Sie auf Search (Ethernet).
- 4. Benutzen Sie die Funktion Broadcast Search, um nach dem Industrie-PC zu suchen. Die Funktion Broadcast Search funktioniert nicht, wenn sich der lokale Rechner und der Industrie-PC nicht im selben Subnetz befinden.
Geben Sie in dem Fall unter Enter Host Name / IP die IP-Adresse des Industrie-PCs ein und drücken Sie [Enter].
- 5. Markieren Sie den gewünschten Industrie-PC und klicken Sie auf Add Route.

- 6. Loggen Sie sich mit „Administrator“ und dem Passwort „1“ ein. Beachten Sie, dass standardmäßig nur Secure-ADS möglich ist. Für unverschlüsselte ADS-Verbindungen müssen Sie den entsprechenden ADS-Port in der Firewall öffnen (siehe: Firewall).

- 7. Klicken Sie auf Close, wenn Sie keine weiteren Geräte suchen wollen und schließen damit das Add Route Fenster. Das neue Gerät wird im Fenster Choose Target System angezeigt.
- 8. Markieren Sie den Industrie-PC welchen Sie als Zielsystem festlegen wollen und klicken Sie auf OK.

- Sie haben erfolgreich in TwinCAT nach einem Industrie-PC gesucht und als Zielsystem eingefügt. In der Menüleiste wird das neue Zielsystem mit dem Hostnamen angezeigt.

Mit dieser Vorgehensweise können Sie nach allen verfügbaren Geräten suchen und auch jederzeit zwischen den Zielsystemen wechseln. Als Nächstes können Sie den Industrie-PC scannen.