Geräte- und Funktionsunterstützung
Die Ausführung von virtuellen Maschinen mit bhyve(8) erfordert einen Industrie-PC mit aktueller Intel®- oder AMD™-CPU, die die hardwaregestützte Virtualisierung unterstützen.
Die Tabelle Geräteunterstützung für TwinCAT/BSD Hypervisor, Device- und GPU-Passthrough. gibt einen Überblick über aktuelle Industrie-PCs, die die Ausführung von virtuellen Maschinen mit dem TwinCAT/BSD Hypervisor ermöglichen und ob die Features Device-Passthrough oder GPU-Passthrough unterstützt werden. Diese Übersicht ist eine technische Information. Sie lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob es für das jeweilige Gerät Bestelloptionen für vorinstallierte virtuelle Maschinen gibt. Die verfügbaren Bestelloptionen finden Sie in der Preisliste oder auf der Beckhoff-Homepage.
TwinCAT/BSD Geräte | Hypervisor | Device-Passthrough | GPU-Passthrough |
|---|---|---|---|
CX51x0 | Ja | Nein | Nein |
CX52x0 | Ja | Ja | Nein |
CX20x2 | Ja | Ja | Nein |
CX20x3 | Ja | Ja | Nein |
C601x-0010 | Ja | Nein | Nein |
C601x-0020 | Ja | Ja | Nein |
C601x-0030 | Ja | Ja | Nein |
C602x-0000 | Ja | Ja | Nein |
C602x-0010 | Ja | Ja | Ja |
C603x-0060 | Ja | Ja | Nein |
C603x-0070 | Ja | Ja | Ja* |
C603x-0080 | Ja | Ja | Ja |
C6040-0090 | Ja | Ja | Nein |
* BIOS-Version ≥ 0.37 und Aktivierung von Powermanagement (PM-Support) im BIOS erforderlich.