Uhrzeit mit NTP synchronisieren
Die interne Uhrzeit eines Industrie-PCs ist nie ganz exakt, weshalb es mit dem Network Time Protocol (NTP) eine Möglichkeit gibt, die exakte Uhrzeit zu ermitteln und festzulegen. Um die aktuelle Zeit zu erhalten, wird ein NTP-Client verwendet, um die lokale Systemzeit mit einem Zeitserver zu synchronisieren. Dazu bietet Beckhoff einen globalen NTP-Server-Pool an, über den die aktuelle Zeit zur Verfügung gestellt wird:
ntp.beckhoff-cloud.comTwinCAT/BSD ist so vorkonfiguriert, dass es diesen NTP-Server-Pool verwendet, um die aktuelle Zeit zu ermitteln. Die Konfiguration des NTP-Clients erfolgt über die Konfigurationsdatei:
/etc/ntp.confDort finden Sie bereits den Eintrag für den Beckhoff-NTP-Server-Pool ntp.beckhoff-cloud.com. Falls Sie einen eigenen NTP-Server verwenden möchten, ersetzen Sie den Eintrag durch die Adresse Ihres NTP-Servers.
Wenn es sich dabei um einen Windows-NTP-Server handelt, ist zusätzlich der Eintrag tos maxdist 30 in der Konfigurationsdatei /etc/ntp.conf erforderlich. Mit „tos maxdist" wird die Entfernung angegeben, die ein NTP-Server entfernt sein darf bzw. wie lange ein Paket für eine Übertragung benötigt. Der Windows-Zeitserver funktioniert nur dann, wenn der Maximalwert angegeben wird, in diesem Fall der Wert „30“.
Diese Einstellungen sind alternativ über das Webinterface des Beckhoff Device Managers möglich (siehe: Beckhoff Device Manager: Webinterface).

Beckhoff-NTP-Server-Pool
Der Beckhoff-NTP-Server-Pool ist ein globaler Server-Pool mit mehreren Zeitservern pro geografischer Region. Um nur die besten verfügbaren Server für Ihre Region zu nutzen, verwenden Sie einfach die globale Adresse ntp.beckhoff-cloud.com und es werden automatisch die richtigen Server für Ihre Region bereitgestellt.
Dieser Dienst ist ausschließlich für Beckhoff Industrie-PCs verfügbar und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Beckhoff anderweitig genutzt werden. Beckhoff übernimmt keine Garantie für die ständige Verfügbarkeit der Zeitserver. Dementsprechend übernimmt Beckhoff keine Haftung für einen Ausfall der Zeitserver.