Standard IEC 60870-5-103 Datentypen
In Überwachungsrichtung | In Steuerungsrichtung | Dez | Hex | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
M_TYPEUNDEF_3 | C_TYPEUNDEF_3 | 0 | 0x00 | Wird nicht verwendet |
- | 1 | 0x01 | Meldung mit Zeitstempel | |
- | 2 | 0x02 | Meldung mit Zeitstempel und Relativzeit | |
- | 3 | 0x03 | Messwerte I | |
- | 4 | 0x04 | Echtzeitmesswerte mit Relativzeit | |
- | 5 | 0x05 | Identifikationsmeldung | |
6 | 0x06 | Zeitsynchronisierung | ||
- | 7 | 0x07 | Generalabfrage-Initialisierung | |
- | 8 | 0x08 | Generalabfrage-Ende | |
- | 9 | 0x09 | Messwerte II | |
10 | 0x0A | Generische Daten | ||
- | 11 | 0x0B | Generische Identifikation | |
- | - | 12..19 | 0x0C..0x13 | Reserviert (Standardbereich) |
- | 20 | 0x14 | Allgemeiner Befehl | |
- | 21 | 0x15 | Generischer Befehl | |
- | - | 22 | 0x16 | Reserviert (Standardbereich) |
- | 23 | 0x17 | Störfallübersicht | |
- | 24 | 0x18 | Auftrag zur Übertragung der Stördaten | |
- | 25 | 0x19 | Quittung für Stördatenübertragung | |
- | 26 | 0x1A | Bereit zur Übertragung von Stördaten | |
- | 27 | 0x1B | Bereit zur Übertragung eines Kanals | |
- | 28 | 0x1C | Bereit zur Übertragung von Marken | |
- | 29 | 0x1D | Übertragung von Marken | |
- | 30 | 0x1E | Übertragung von Störwerten | |
- | 31 | 0x1F | Ende der Übertragung | |
- | - | 32..255 | 0x1F..0xFF | Reserviert (benutzerdefinierter Bereich) |