ST_IEC870_5_104ExSystemInterface
TYPE ST_IEC870_5_104ExSystemInterface :
STRUCT
device : ST_IEC870_5_101DeviceInterface;
service : ST_IEC870_5_101SystemServices;
hSOTable : T_HAODBTABLE;
END_STRUCT
END_TYPE
device: Kommunikationsschnittstelle des IEC-Gerätes.
service: IEC-Gerätedienste;
hSOTable : Systemobjekt Datenbank Handle;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) CX (ARM) | TcIEC870_5_104Master.Lib |