T_HAODBTable
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig mit der Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert werden.
TYPE T_HAODBTable :
STRUCT
(*...*)
END_STRUCT
END_TYPE
Auf Variablen dieses strukturierten Typs wird nicht direkt, sondern nur mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Funktionen oder Funktionsbausteine zugegriffen. Benutzen Sie die in der Tabelle aufgeführten Funktionen:
Function | Description |
|---|---|
Initialisiert das Hash-Tabellenhandle | |
Konfiguriert und fügt einen einen neuen Hash-Tabelleneintrag | |
Entfernt einen Hash-Tabelleneintrag | |
Prüft ob ein bestimmter Hash-Tabelleneintrag existiert | |
Ermittelt die lineare Position eines Hash-Tabelleneientrags |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |