F_iecCreateTableHnd
Ab Produktversion: TwinCAT PLC Library IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Die Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert das Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig initialisiert werden.
FUNCTION F_iecCreateTableHnd: UDINT
VAR_INPUT
pAOEntries : POINTER TO ST_IEC870_5_101AODBEntry := 0;
cbAOEntries : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_IN_OUT
hTable : T_HAODBTable;
ENd_VAR
pAOEntries: Adresse der Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
cbAOEntries: Bytegröße der Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
hTable: Das zu initialisierende Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle).
Rückgabeparameter | Beschreibung |
|---|---|
0 | Kein Fehler. |
<> 0 | Fehler: IEC60870-5-10x Fehlercode |
Beispiel in ST:
Siehe in der Beschreibung der F_iecAddTableEntry-Funktion.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |