FB_IEC870_5_104Slave

Mit einer Instanz des Funktionsbausteins FB_IEC870_5_104Slave kann in der TwinCAT SPS eine IEC60870-5-104 Unterstation (Slave) implementiert werden. Eine Instanz des Funktionsbausteins kann nur eine Verbindung zu einem Master aufbauen.
![]() | Erstellen von redundanten Systemen Wenn Sie redundante Systeme mit zwei oder mehr Verbindungen zum Master realisieren wollen, benutzen Sie bitte den FB_IEC870_5_104SlaveGrp-Funktionsbaustein. |
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
hServer : T_HSERVER;
ND_VAR
hServer : TCP/IP Server-Handle. Die internen Parameter der Server-Handle-Variable müssen vorher mit der Funktion F_CreateServerHnd initialisiert werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
protPara : ST_IEC870_5_104ProtocolParams; (* IEC60870-5-104 protocol communication params *)
sysPara : ST_IEC870_5_101SystemParams; (* IEC60870-5-104 slave system params *)
pAOEntries : POINTER TO ARRAY[0..IEC870_ANYSIZE_ARRAY] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry; (* Pointer to the first element of application database object array *)
cbAOEntries : UDINT; (* Byte size (length) of application database object array *)
pInputs : POINTER TO ARRAY[0..IEC870_ANYSIZE_ARRAY] OF BYTE;
cbInputs : UDINT;
pOutputs : POINTER TO ARRAY[0..IEC870_ANYSIZE_ARRAY] OF BYTE;
cbOutputs : UDINT;
pMemory : POINTER TO ARRAY[0..IEC870_ANYSIZE_ARRAY] OF BYTE;
cbMemory : UDINT;
pData : POINTER TO ARRAY[0..IEC870_ANYSIZE_ARRAY] OF BYTE;
cbData : UDINT;
bEnable : BOOL := TRUE;
END_VAR
protPara: IEC60870-5-104-Protokolparameter.
sysPara: Systemparameter.
pAOEntries: Adresse der Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
cbAOEntries: Bytegröße der Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
pInputs: Adresse des SPS-Prozessdatenbereichs der Eingänge.
cbInputs: Bytegröße des SPS-Prozessdatenbereichs der Eingänge.
pOutputs: Adresse des SPS-Prozessdatenbereichs der Ausgänge.
cbOutputs: Bytegröße des SPS-Prozessdatenbereichs der Ausgänge.
pMamory: Adresse des SPS-Prozessdatenbereichs der Merker.
cbMamory: Bytegröße des SPS-Prozessdatenbereichs der Merker.
pData: Adresse des SPS-Datenbereichs.
cbData: Bytegröße des SPS-Datenbereichs.
bEnable : Aktiviert/Deaktiviert den Funktionsbaustein (Kommunikation und Verbindung).
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
system : ST_IEC870_5_104SystemInterface;
eConnState : E_SocketConnectionState := eSOCKET_DISCONNECTED; (* TCP/IP connection state *)
eDTState : E_IEC870_5_104DataTransferState := eIEC870_STOPDT; (* IEC60870-5-104 data transfer state *)
END_VAR
system: System-Interface. Diese Variable dient anderen IEC-Applikationsfunktionen als Kommunikationsschnittstelle zum IEC-Gerät (hier: Unterstation).
- Membervariable system.device wird z.B. von der F_iecSetAOQuality-Funktion als VAR_IN_OUT-Parameter erwartet.
- Membervariable system.device.errors ist ein Gerätefehler-Fifo. Die registrieten Fehler können von der SPS-Applikation ausgelesen und ausgewertet werden.
eConnState: Status der TCP/IP-Verbindung zum Master.
eDTState: Status des IEC60870-5-104-Datenaustauschs (STARTDT, STOPDT)
Beispiel:
Beispielprojekte: IEC60870-5-104 Unterstation
Aufruf in FUP:
PROGRAM test
VAR
AODB : ARRAY[0..49] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
inputs AT%IB0 : ARRAY[0..999] OF BYTE;
outputs AT%QB0 : ARRAY[0..999] OF BYTE;
memory AT%MB0 : ARRAY[0..999] OF BYTE;
data : ARRAY[0..999] OF BYTE;
hServer : T_HSERVER;
server : FB_IEC870_5_104Slave;
bEnable : BOOL := TRUE;
protPara : ST_IEC870_5_104ProtocolParams;
sysPara : ST_IEC870_5_101SystemParams := ( asduAddr := 7 );
eConnState : E_SocketConnectionState;
eDTState : E_IEC870_5_104DataTransferState;
bError : BOOL;
iecError : ST_IEC870_5_101ErrorFifoEntry;
END_VAR

Im folgenden ST-Beispiel wird der Gerätefehler-Fifo zyklisch ausgelesen und die registrierten Fehler ins Windows Application Log geschrieben.
REPEAT
server.system.device.errors.RemoveError( getError=>iecError, bOk=>bError );
IF bError THEN
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'IEC60870-5-104 slave error: 0x%s', DWORD_TO_HEXSTR( iecError.nErrId, 8, FALSE) );
END_IF
UNTIL NOT bError
END_REPEAT
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC or CX (x86) | TcIEC870_5_104Slave.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcpIp.Lib; TcUtilities.Lib; TcSocketHelper.Lib; TcIEC870_5_104.Lib, TcIEC870_5_101.Lib werden automatisch eingebunden |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |