ST_IEC870_5_103AOGen
Variablen von diesem Typ repräsentieren ein ASDU-Objekt.
TYPE ST_IEC870_5_103AOGen:
STRUCT
head : ST_IEC870_5_101FifoHead :=( source := ( link := 0, addr := 0 ),
target := ( link := 0, addr := 0 ),
ctrl := 0 ); (* Header *)
ident : ST_IEC870_5_103DataUnit_Ident := ( eType := 0,
nObj := 0,
bSQ := FALSE,
eCOT := 0,
eClass := eIEC870_Class_None,
asduAddr := 0 ); (* Data unit identifier *)
info : ST_IEC870_5_103AOInfoObj := ( fc := 0,
n := 0,
stream := ( length := 0 ) ); (* information object *)
END_STRUCT
END_TYPE
head: Header (reserviert).
ident:Identifikationsfelder der Dateneinheit (ASDU).
info: Informationsobjekt-/Informationselement-Datenfeld.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10 Build >= 1313 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_103Link.Lib |