ST_IEC870_5_103DataUnit_Ident
Identifikationsfeld der Dateneinheit (ASDU).
TYPE ST_IEC870_5_103DataUnit_Ident:
STRUCT
eType : INT(0..255); (* ASDU type identifier *)
bSQ : BOOL; (* Single/Sequence *)
nObj : BYTE(0..127); (* Number of information objects or elements *)
eCOT : INT(0..255); (* Cause of transmission *)
asduAddr: BYTE; (* Common address of ASDU *)
eClass : E_IEC870_5_101ClassType; (* Object class *)
END_STRUCT
END_TYPE
eType: ASDU-Typ. Zulässiger Bereich: 0..255.
bSQ: Sequence-Flag.
nObj: Anzahl der Informationsobjekte oder Informationselemente. Zulässiger Bereich: 0..127.
eCOT: Übertragungsursache. Zulässiger Bereich: 0..255.
asduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse (one octet).
eClass: Prioritätsklasse.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS Bibliotheken  | 
|---|---|---|
TwinCAT v2.10 Build >= 1313  | PC oder CX (x86, ARM)  | TcIEC870_5_103Link.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcIEC870_5_101.Lib; TcIEC870_5_101Link.Lib; COMLibV2.Lib werden automatisch eingebunden )  |