ST_IEC870_5_103TBuffer
Diese Datenstruktur wird beim Datenaustausch (TX/RX-Datenpuffer) über das IEC60870-5-103 Serial Link Interface benutzt.
TYPE ST_IEC870_5_103TBuffer :
STRUCT
eDbg : E_IEC870_5_101FifoDbgFlags :=eIEC870_FIFO_DBG_OFF; (* enable/disable log view hex output *)
asduSize : BYTE := 249; (* max. length of ASDU data *)
mode : DWORD := 0; dataLink : ST_IEC870_5_101DataLink; (* internal tx/rx buffer *)
ND_STRUCT
END_TYPE
eDbg: Debug-Ausgabe-Parameter.
asduSize: Maximale Bytelänge der ASDU.
mode: Reserviert, wird zurzeit nicht benutzt. Dieser Wert sollte Null sein.
dataLink: Auf die Elemente dieser Datenstruktur sollte nicht direkt, sondern nur mit einer Instanz des FB_IEC870_5_103TBufferCtrl-Funktionsbausteins zugegriffen werden.
Der TX/RX-Datenpuffer verwendet intern zwei Sende-Fifos und einen Empfangs-Fifo:
- Class 1 Sende-Fifo mit (hochprioren) Daten;
- Class 2 Sende-Fifo mit (niederprioren) Daten;
- Receive-Fifo (für Class 1 und Class 2 Daten);
Die unteren Transportfunktionen der Bibliothek leeren zuerst den Class 1-Fifo und dann den Class 2-Fifo. Die Class 2 Daten werden nur dann versendet, wenn der Class 1-Fifo keine zu versendenden Daten enthält.
Jeder der internen Fifos hat eine feste Größe von 10000 Bytes. Erfahrungsgemäß können in jedem Fifo ca. 200 ASDUs mit einem Informations-Element (Objekt) mit der maximalen Grösse oder ca. 20 ASDUs mit einer Sequence von 100 Informations-Elementen (Objekten) abgelegt werden.
Wenn eine größere Anzahl der zu versendenden oder zu empfangenen Frames zwischengespeichert werden soll (z.B. ~20000), so können diese in externen, vom SPS-Programmierer festgelegten Puffern/Fifos zwischengehalten werden. Die SPS-Applikation kann dann zur Laufzeit die TwinCAT-Sende-Fifos mit den eigenen Fifo-Einträgen nachfüllen oder bei vielen empfangenen Frames den TwinCAT-Receive-Fifo leeren. Eine andere Möglichkeit ist z.B. zwei Puffer zu benutzen und diese abwechselnd zu füllen/lesen und an den Kommunikationsbaustein übergeben.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10 Build >= 1313 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_103Link.Lib |