E_IEC870_5_101FifoDbgFlags
Debug-Ausgabe-Flags. Bei einer aktivierten Debug-Ausgabe werden die ASDU-Hexbytes in TwinCAT System Manager Loggerfenster geloggt.
TYPE E_IEC870_5_101FifoDbgFlags:
(
eIEC870_FIFO_DBG_OFF := 0,
eIEC870_FIFO_DBG_PUT := 1,
eIEC870_FIFO_DBG_GET := 2,
eIEC870_FIFO_DBG_ALL := 3
);
END_TYPE
![]() | Beachten Sie, dass die Debug-Ausgabe eine höhere Systemauslastung erzeugt. |
Wert | Beschreibung |
|---|---|
eIEC870_FIFO_DBG_OFF | Keine Debug-Ausgabe |
eIEC870_FIFO_DBG_PUT | Debug-Ausgabe beim Hinzufügen der Fifo-Elemente |
eIEC870_FIFO_DBG_GET | Debug-Ausgabe beim Entfernen der Fifo-Elemente |
eIEC870_FIFO_DBG_ALL | Debug-Ausgabe beim Hinzufügen und Entfernen der Fifo-Elemente |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |