T_CP24IOA
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library: IEC60870-5-104 Unterstation v3.0.0 / IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
Strukturierte TwinCAT Objektadresse.
TYPE T_CP24IOA:
STRUCT
ioMapType : E_IEC870_5_101IOMappingType := MAP_AREA_NONE;
byteOffs : WORD := 0;
bitOffs : BYTE(0..7) := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
ioMapType: TwinCAT SPS-Prozessdatenbereich. Dieser Parameter legt fest wie die TwinCAT SPS und IEC-Applikationsobjekt Prozessdaten gemappt werden sollen.
byteOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten Byte-Offset. Wertebereich: 0..65535.
bitOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten Bit-Offset. Wertebereich: 0..7.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86, ARM) | TcIEC870_5_101.Lib |