E_IEC870_5_101IOMappingType
TYPE E_IEC870_5_101IOMappingType :
(
MAP_AREA_NONE := 0,
MAP_AREA_MEMORY := 1,
MAP_AREA_INPUT := 2,
MAP_AREA_OUTPUT := 4,
MAP_AREA_DATA := 8
);
END_TYPE
TwinCAT SPS-Prozessdatenbereich (inputs, outputs, memory, data) in den bzw. aus dem die IEC-Prozessdaten gemappt (kopiert) werden sollen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |