ST_IEC870_5_101AOCfg
Ab der Produktversion: TwinCAT PLC Library: IEC60870-5-104 Unterstation v3.0.0 / IEC60870-5-104 Zentralstation v1.0.0 und höher.
ASDU-Objekt-Konfigurationsparameter. Diese Parameter werden während der Konfiguration der Datenpunkte ( F_iecInitAOEntry oder F_iecAddTableEntry ) gesetzt und sollten nicht direkt aus der SPS-Applikation beschrieben werden.
TYPE ST_IEC870_5_101AOCfg:
STRUCT
group : DWORD := IEC870_GRP_INROGEN;
multiplier : BYTE := 0;
opt : BYTE := 0;
ioMapType : E_IEC870_5_101IOMappingType := MAP_AREA_NONE;
byteOffs : DWORD := 0;
bitOffs : DWORD := 0;
hUser : DWORD := 0;
ext : DWORD := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
group: Object-Group-Konfigurationsflags. Hier finden Sie die Beschreibung aller Group-Flags. Die Flags können mit OR-Verknüpfung kombiniert werden. Nicht alle Kombinationen sind aber sinnvoll!
multiplier: Basis-Zykluszeit-Multiplikator für zyklische/periodische Datenübertragung. 0 = Deaktiviert. Die Basis-Zykluszeit kann über den tPerCyclicBase-Parameter in den Systemparametern konfiguriert werden.
opt: Reserviert.
ioMapType: TwinCAT SPS-Prozessdatenbereich. Dieser Parameter legt fest wie die TwinCAT SPS und IEC-Applikationsobjekt Prozessdaten gemappt werden sollen.
byteOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten-Byte-Offset.
bitOffs: TwinCAT SPS-Prozessdaten-Bit-Offset.
hUser: Benutzer-Handle. Frei definierbarer 32-Bit-Wert.
ext: Reserviert.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib |