CP56Time2a_TO_SYSTEMTIME
Die Funktion konvertiert das CP56Time2a-Zeitformat in Windows-Systemzeit-Format. Das SU-Flag wird nicht benutzt.
FUNCTION CP56Time2a_TO_SYSTEMTIME: TIMESTRUCT
VAR_INPUT
CP56Time2a : T_CP56Time2a;
century : WORD;
END_VAR
CP56Time2a : Die zu konvertierende Zeit im CP56Time2a-Format.
century: Das Jahrhundert ( z.B. 20 für das Jahr 2005 ). Diese Information ist im CP56Time2a-Format nicht enthalten und aus diesem Grund muss sie zusätzlich angegeben werden.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC oder CX (x86) | TcIEC870_5_101.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |