ST_UAMethodArgInfo
Syntax
TYPE ST_UAMethodArgInfo:
STRUCT
DataType : E_UADataType := -1;
ValueRank : DINT := 2147483647;
ArrayDimensions : ARRAY[1..3] OF UDINT := [0,0,0];
nLenData : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
DataType | Legt den UA‑Datentyp für den Methodenparameter fest. (Typ: E_UADataType) |
ValueRank | Legt fest, ob der Parameter Skalar (-1) oder Array ist. |
ArrayDimensions | Wenn der Parameter ein Array ist, spezifiziert dieser die Dimensionen des Arrays. Jedes Element bestimmt die Länge pro Dimension. |
nLenData | Spezifiziert die Länge des Arguments. Bei Ausgabeinformationen wird von STRUCT nur dieses Element gefordert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |