E_UADataType
Syntax
TYPE E_UADataType:
(
eUAType_Undefinied := -1,
eUAType_Null := 0,
eUAType_Boolean := 1,
eUAType_SByte := 2,
eUAType_Byte := 3,
eUAType_Int16 := 4,
eUAType_UInt16 := 5,
eUAType_Int32 := 6,
eUAType_UInt32 := 7,
eUAType_Int64 := 8,
eUAType_UInt64 := 9,
eUAType_Float := 10,
eUAType_Double := 11,
eUAType_String := 12,
eUAType_DateTime := 13,
eUAType_Guid := 14,
eUAType_ByteString := 15,
eUAType_XmlElement := 16,
eUAType_NodeId := 17,
eUAType_ExpandedNodeId := 18,
eUAType_StatusCode := 19,
eUAType_QualifiedName := 20,
eUAType_LocalizedText := 21,
eUAType_ExtensionObject := 22,
eUAType_DataValue := 23,
eUAType_Variant := 24,
eUAType_DiagnosticInfo := 25
)DINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
eUAType_Undefinied | Undefinied |
eUAType_Null | Null |
eUAType_Boolean | Boolean |
eUAType_SByte | SByte |
eUAType_Byte | Byte |
eUAType_Int16 | Int16 |
eUAType_UInt16 | UInt16 |
eUAType_Int32 | Int32 |
eUAType_UInt32 | UInt32 |
eUAType_Int64 | Int64 |
eUAType_UInt64 | UInt64 |
eUAType_Float | Float |
eUAType_Double | Double |
eUAType_String | String |
eUAType_DateTime | DateTime |
eUAType_Guid | Guid |
eUAType_ByteString | ByteString |
eUAType_XmlElement | XmlElement |
eUAType_NodeId | NodeId |
eUAType_ExpandedNodeId | ExpandedNodeId |
eUAType_StatusCode | StatusCode |
eUAType_QualifiedName | QualifiedName |
eUAType_LocalizedText | LocalizedText |
eUAType_ExtensionObject | ExtensionObject |
eUAType_DataValue | DataValue |
eUAType_Variant | Variant |
eUAType_DiagnosticInfo | DiagnosticInfo |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |