ST_UASessionConnectInfo
Syntax
TYPE ST_UASessionConnectInfo:
STRUCT
sApplicationName : STRING(MAX_STRING_LENGTH);
eSecurityMode : E_UASecurityMsgMode;
eSecurityPolicyUri : E_UASecurityPolicy;
eTransportProfileUri : E_UATransportProfile;
stUserIdentTokenType : ST_UAUserIdentityTokenType;
tSessionTimeout : TIME;
tConnectTimeout : TIME;
END_STRUCT
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
sApplicationUri (veraltet) | Anwendungs-Uri maximale Zeichenkettenlänge 255. |
sApplicationName | Anwendungsname mit maximaler Zeichenkettenlänge von 255. |
eSecurityMode | Sicherheitsmeldungsmodus. Verfügbare Modi siehe E_UASecurityMsgMode. |
eSecurityPolicyUri | Sicherheitsrichtlinien-Uri. Verfügbare Sicherheitsrichtlinien-Uri siehe E_UASecurityPolicy. |
eTransportProfileUri | Transportprofil-Uri. Verfügbare Transportprofil-Uri siehe E_UATransportProfile; |
stUserIdentTokenType | Struktur mit Authentifizierungsdaten für die Anmeldung am OPC UA-Server. Vollständige Beschreibung unter ST_UAUserIdentityTokenType. |
tSessionTimeout | Wert Sitzungstimeout. |
tConnectTimeout | Wert für den Verbindungstimeout. Dieser muss passend zum ADS Timeout am UA_Connect Baustein gesetzt werden. Hierbei gilt die Faustregel: ADS Timeout > 2 * ConnectionTimeout. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |