E_UASecurityPolicy
Syntax
TYPE E_UASecurityPolicy:
(
eUASecurityPolicy_BestAvailable := 0
eUASecurityPolicy_None := 1,
eUASecurityPolicy_Basic128 := 2,
eUASecurityPolicy_Basic128Rsa15 := 3,
eUASecurityPolicy_Basic256 := 4
)DINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
BestAvailable | Höchste verfügbare Security. |
None | Richtlinie für Konfigurationen mit geringsten Sicherheitsanforderungen. |
Basic128 | Richtlinie für Konfigurationen mit geringen bis mittleren Sicherheitsanforderungen. |
Basic128Rsa15 | Definiert eine Sicherheitsrichtlinie für Konfigurationen mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen. |
Basic256 | Definiert eine Sicherheitsrichtlinie für Konfigurationen mit hohen Sicherheitsanforderungen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-ARM | Tc3_PLCopen_OpcUa |