ST_UAReferenceDescription
Syntax
TYPE ST_UAReferenceDescription:
STRUCT
stReferenceTypeId : ST_UANodeId;
bIsForward : BOOL;
stNodeId : ST_UAExpandedNodeId;
stBrowseName : STRING(MAX_STRING_LENGTH);
stDisplayName : ST_UALocalizedText;
eNodeClass : E_UANodeClassMask;
stTypeDefinition : ST_UAExpandedNodeId;
END_STRUCT
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
stReferenceTypeId | NodeId des Referenztyps (z.B. Organizes, HasChild, HasTypeDefinition, …) als Datentyp ST_UANodeId. |
bIsForward | Gibt an ob es sich bei der Referenz um eine Forward oder Backward Referenz handelt. |
stNodeId | NodeId als Datentyp ST_UAExpandedNodeId. |
stBrowseName | BrowseName der Referenz. |
stDisplayName | DisplayName der Referenz (ST_UALocalizedText). |
eNodeClass | NodeClass der Referenz (E_UANodeClassMask). |
stTypeDefinition | Typdefinition (HasTypeDefinition) (ST_UAExpandedNodeId). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |