E_UANodeClassMask
Syntax
TYPE E_UANodeClassMask:
(
eUANCM_Unspecified := 0,
eUANCM_Object := 1,
eUANCM_Variable := 2,
eUANCM_Method := 4,
eUANCM_ObjectType := 8,
eUANCM_VariableType := 16,
eUANCM_ReferenceType := 32,
eUANCM_DataType := 64,
eUANCM_View := 128,
eUANCM_All := 255
)DINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
eUANCM_Unspecified | Unspecified |
eUANCM_Object | Object |
eUANCM_Variable | Variable |
eUANCM_Method | Method |
eUANCM_ObjectType | ObjectType |
eUANCM_VariableType | VariableType |
eUANCM_ReferenceType | ReferenceType |
eUANCM_DataType | DataType |
eUANCM_View | View |
eUANCM_All | All |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |