FB_OcaGain

Der Funktionsbaustein FB_OcaGain bietet Eigenschaften und Methoden zur Handhabung von OCA‑Objekten zur Verstärkungseinstellung.
![]() | Kein expliziter Aufruf Da sich kein Code im Rumpf des Funktionsbausteins befindet, sollte dieser nicht explizit aufgerufen werden. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins. |
Vererbungshierarchie
FB_OcaRoot
FB_OcaWorker
FB_OcaActuator
FB_OcaGain
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Dient zur Abfrage der Eigenschaften Gain, GainMAX und GainMIN des OCA‑Objekts. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in den Eigenschaften stGain, stGainMAX und stGainMIN ausgegeben. | |
Lokal | Mit dieser Methode kann die Verstärkung in dB eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stGain ausgegeben. | |
Lokal | Wenn das OCA Objekt aufgefordert wurde, Änderungen bekanntzugeben (mittels der Methode Subscription), werden mit dieser Methode eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) gelesen. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
stGain | Get | Lokal | Verstärkung in dB | |
stGainMAX | Get | Lokal | Maximalwert der Verstärkung in dB | |
stGainMIN | Get | Lokal | Minimalwert der Verstärkung in dB |
![]() | AES70-Standard Die Bezeichnung von Variablen und Funktionsbausteinen wurde, sofern möglich, dem AES70-Standard angepasst. Informationen zu diesem Kommunikationsprotokoll finden Sie auf www.aes.org und www.ocaalliance.com. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.2 oder neuer | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AES70 |
Siehe auch: Beispiel zur Verwendung des Funktionsbausteins FB_OcaGain