SetGain

SetGain 1:

Mit der Methode SetGain kann die Verstärkung in dB eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stGain ausgegeben.

SetGain 2:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
   fGain    : REAL;
   eCmdMode : E_OcaMessageTypeCmd;
END_VAR

SetGain 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

fGain

REAL

Wert der Verstärkung in dB, den das OCA‑Objekt erhalten soll.

eCmdMode

E_OcaMessageTypeCmd

Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf
E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder
E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.