System
License

Unter folgenden Bedingungen können Lizenzen aus dem Projekt ausgeschlossen werden:
Nummer | Kontext | Ausschließoption |
|---|---|---|
TC1200 | PLC Projekt | / |
TF2000 | TwinCAT HMI | Manuell aus der Lizenzliste entfernen und entsprechend keinen TwinCAT HMI Server verwenden. Nicht empfohlen, da die PlasticApplication maßgeblich auf TwinCAT HMI ausgerichtet ist. |
TF3300 | ShotScope (Scope Server) | Alle Instanzen von |
TF5000 | Elektrische NC-Achsen | NC-Task unter MOTION entfernen. |
TF5050 | Elektrische NC-Trafo-Achsen | NC-Trafo Achsen aus der PLC entfernen. |
TF5810 | Hydraulische Achsen | Hydraulische Achsen aus der PLC entfernen. Die Tc3_PlasticBaseApplicationElectric Bibliothek vermeidet eine erforderliche Referenz |
TF8540 | Temperaturregelung | Die Instanz von |
TF8550 | Kunststoff HMI Controls | Manuell aus der Lizenzliste entfernen und entsprechend keine Plastic-NuGet-Packages im HMI verwenden. |
TF8560 | Kunststoff Technologiefunktionen | Alle TF8560-Achsen und Maschinendatenkomponenten entfernen. Die Lizenz kann nur bei selektiver Verwendung einzelner FB’s der
|
Tasks

Die vier angelegten Tasks verfolgen folgende Strategien:
- AdministrativeTask - Allgemeine Steuerungsaufgaben mittlerer Priorität
- Standard-Zykluszeit: 10 ms
- Aufruf der HMI <> PLC Rezeptkommunikation
- Speicher- und Laderoutinen
- Kommunikation Inbetriebnahme-Tool von Hydraulic-Achsen
- Zyklische Bearbeitung von Applikationsroutinen wie: Handfunktionen, Prozessablauf, etc…
- MotionTask – Echtzeitkritische Routinen
- Standard-Zykluszeit: 2 ms (= NC Task)
- Zyklusmethoden der Bewegungsachsen
- Innere Regelungsmechanismen
- TemperatureTask – Träge Temperaturreglung
- Standard-Zykluszeit: 25 ms
- Aufruf der Temperaturregelung
- SimTask –Simulation
- Standard-Zykluszeit: 2 ms
- Aufruf der Zyklusmethoden der Simulation
Hinweis | |
Richtige Zykluszeit für die Temperaturreglung Die Zykluszeit der Temperaturreglung sollte asynchron zur Frequenz der AC-Versorgungsspannung sein. Eine synchrone Zykluszeit fördert eine Instabilität der Regelung! |
Real-Time

Grundsätzlich sind Systeme ab TwinCAT-3-Plattform-Level 50 Performance Plus die Mindestanforderung für die PlasticApplication. Je nach Kernanzahl und Singelcore-Performance der CPU können die PLC-Tasks aufgeteilt werden. Für Entwicklungssysteme kann die Projektkonfiguration übernommen werden, für Endgeräte sind folgende Konfigurationen in Praxistests erprobt worden:
CP/ IPC / CX | BMM | IMM | EXTR | TEMP |
|---|---|---|---|---|
✅ | ||||
🆗
| ✅ | |||
❌ | 🆗 - Nicht für Neuprojekte | ✅ | ||
✅ - Uneingeschränkt empfohlen
🆗 – Eingeschränkt empfohlen
❌ - Nicht empfohlen
Type System

Das Type System beinhaltet die genutzten EventClasses. Diese EventClasses beinhalten die jeweiligen Events die in der Plastic Application verwendet werden.