FB_HandshakeHmi

Implementiert eine allgemeine Handshake-Prozedur mit Lebenzeichen-Mechanismus und Companion-Identifikation.
![]() | Klasse ist abstrakt Da die Klasse als |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_HandshakeHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Handshake-Signal-Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung | PLC / HMI1 |
|---|---|---|---|---|---|
Reset | BOOL | Get, Set | FALSE | Anfrage zur Reinitialisierung der Kommunikation. | HMI |
FB_HandshakeHmi | |||||
CompanionID | UINT | Get, Set | 0 | ID des aktuell verbundenen HMI-Companions. | HMI |
LiveSignHMI | UINT | Get, Set | 0 | Wechselnder Wert des HMI-Clients zur Signalisierung einer aktiven Verbindung. | HMI |
1Die Spalte PLC/HMI beschreibt die Zuordnung des Schreibzugriffs.
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_HandshakeHmi | ||||
CompanionTimeout | LREAL | Get, Set | 5.0 | Zeit nach der bei ausbleibendem Lebenzeichen der Companion als getrennt (nicht mehr verbunden) gewertet wird. |
Disconnected | BOOL | Get | FALSE | Die Verbindung zum Companion ist getrennt. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_HandshakeHmi | |
Cyclic() | Zyklusmethode |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_HandshakeHmi | Standardschnittstelle auf FB_HandshakeHmi |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |