FB_SupportAir

FB_SupportAir 1:

Implementiert eine Stützluft-Funktion unter Verwendung einer Kurvenscheibe und eines WTC-Masters.

Interne Funktionen:

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_SupportAir EXTENDS FB_Setpoints

FB_SupportAir 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_SupportAir

EnableEnvelopeCurveAlarms

BOOL

Get, Set

FALSE

Aktiviert die Überwachung der Ist-Kurve, in Bezug auf die konfigurierte Hüllkurve.

FB_Setpoints

AttachableMdInterface

I_MdComponent

Get

<Local>

Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente

Output

I_OutputBase

Get, Set

NULL

Schnittstelle des zuzuweisenden Analogausgang

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_SupportAir 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_SupportAir

SetCurve(iCurve)

Zuweisen einer Kurve kompatibel zu I_CurveHmi, die den Verlauf des Drucksollwertes beschreibt.

SetMaster(iMaster)

Setzt den WTC-Camming-Master der von der Stützluft verwendet werden soll.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_SupportAir 4: Mögliche Ereignisse (Events)

ID

Beschreibung

Alarm/Message

301x

Hüllurven-Limit überschritten

Alarm

FB_SupportAir 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_SupportAir

Standardschnittstelle auf FB_SupportAir

I_Setpoints

Standardschnittstelle auf FB_Setpoints

I_AttachableMdInterface

Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten

I_OneTaskInterface

Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.66

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0)