FB_UserLoggingHmi

HMI-Parallelklasse zum FB_UserLogging.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_UserLoggingHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_UserLoggingHmi | ||||
MaxDays | UDINT | Get, Set | 360 | Maximale Anzahl an Tagen (Dateien). |
MaxMemory | LREAL | Get, Set | 1000 [MB] | Maximale Speichergröße der Logging-Dateien. |
SubDirectory | STRING | Get, Set | ‘UserLog‘ | Unterverzeichnis der Logging-Dateien im Plastic Base Application Standard-Verzeichnis. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_UserLoggingHmi | |
Logg(…) | Loggen eines geänderten Parameters vom HMI. Diese Methode kann vom HMI aus aufgerufen werden. |
LoggU(…) | Loggen eines geänderten Parameters vom HMI. Diese Methode erweitert Diese Methode kann vom HMI aus aufgerufen werden. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_UserLoggingHmi | Standardschnittstelle auf FB_UserLoggingHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0) |