FB_CsvReader

Implementiert das Lesen von Werten aus einer CSV-Datei.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CsvReader EXTENDS FB_CsvBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_CsvReader | ||||
Done | BOOL | Get | FALSE | Der Lesevorgang hat das Ende der Datei erreicht. |
ExpectMissingFile | BOOL | Get, Set | FALSE | Unterdrückt den Alarm, der beim Lesen einer nicht vorhandenen Datei ausgelöst würde. |
Field | Get | ‘‘ | Gelesener Wert als textueller String. | |
Float | LREAL | Get | 0.0 | Gelesener Wert als Fließkommazahl. |
NewLine | BOOL | Get | FALSE | Gelesener Wert steht in einer neuen Zeile. |
NumFields | UDINT | Get | UDINT | Anzahl an bereits geladenen Werten. |
FB_CsvBase | ||||
Busy | BOOL | Get | FALSE | Die Funktion wird gerade ausgeführt. |
ErrorId | UDINT | Get | FALSE | ADS Fehlercode des aufgetretenen Fehlers. |
FileMode | Get, Set | eModeTextAppend | Modus in dem die CSV-Dateien verwendet werden. | |
FileName | Get, Set | ‘.csv‘ | Dateiname im Plastic Base Application Standard-Verzeichnis. | |
NetId | Get, Set | [0,0,0,0,0,0] | AMS (ADS) Netzwerkkennung. | |
NetIdString | Get, Set | ‘0.0.0.0.0.0‘ | AMS (ADS) Netzwerkkennung. | |
Timeout | LREAL | Get, Set | 0.0 [s] | Timeout-Zeit der Systemantwort dieser Funktion. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_CsvLogger | |
Init() | Initialisiert die Klasse. |
Next() | Lädt den nächsten Wert zum Auslesen und gibt diesen als Rückgabewert zurück. |
Read( | Löst den Lesevorgang der Datei aus. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode – 1 mal pro Zyklus (Default 10ms). |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zur Verarbeitung von CSV-Befehlen (erweitert). |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
8001 | CSV-Objekt ist im Fehlerzustand | Alarm |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_CsvReader | Standardschnittstelle auf FB_CsvReader. |
I_CsvBase | Standardschnittstelle auf FB_CsvBase. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0) |