FB_CsvLogger

Implementiert das Loggen von Werten in eine CSV-Datei.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CsvLogger EXTENDS FB_CsvBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_CsvBase | ||||
Busy | BOOL | Get | FALSE | Die Funktion wird gerade ausgeführt. |
ErrorId | UDINT | Get | FALSE | ADS Fehlercode des aufgetretenen Fehlers. |
FileMode | Get, Set | eModeTextAppend | Modus in dem die CSV-Dateien verwendet werden. | |
FileName | Get, Set | ‘.csv‘ | Dateiname im Plastic Base Application Standard-Verzeichnis. | |
NetId | Get, Set | [0,0,0,0,0,0] | AMS (ADS) Netzwerkkennung. | |
NetIdString | Get, Set | ‘0.0.0.0.0.0‘ | AMS (ADS) Netzwerkkennung. | |
Timeout | LREAL | Get, Set | 0.0 [s] | Timeout-Zeit der Systemantwort dieser Funktion. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_CsvLogger | |
Field( | Loggen eines textuellen Wertes im ASCII Format. Diese Funktion kann verkettet aufgerufen werden. |
Float( | Loggen eines Fließkommawertes, unter Angabe der Dezimalstellen. Diese Funktion kann verkettet aufgerufen werden. |
NewLine() | Loggen eines Zeilenumbruchs. Diese Funktion kann verkettet aufgerufen werden. |
Timestamp() | Loggen der aktuellen Systemzeit. Diese Funktion kann verkettet aufgerufen werden. |
WField( | Loggen eines textuellen Wertes im Unicode Format. Diese Funktion kann verkettet aufgerufen werden. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode – 1 mal pro Zyklus (Default 10ms). |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zur Verarbeitung von CSV-Befehlen (erweitert). |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
8001 | CSV-Objekt ist im Fehlerzustand | Alarm |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_CsvLogger | Standardschnittstelle auf FB_CsvLogger. |
I_CsvLoggerCmd | Verkettungsschnittstelle für Logging-Kommandos. |
I_CsvBase | Standardschnittstelle auf FB_CsvBase. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.8.1.0) |