FB_CsvBase

FB_CsvBase 1:

Die Basis-Klasse für CSV-basierende Klassen.

FB_CsvBase 2:

Klasse ist abstrakt

Da die Klasse als ABSTRACT definiert ist, kann die Klasse nicht instanziiert werden und muss mittels Vererbung implementiert werden.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_CsvBase EXTENDS FB_Base

FB_CsvBase 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_CsvBase

Busy

BOOL

Get

FALSE

Die Funktion wird gerade ausgeführt.

ErrorId

UDINT

Get

FALSE

ADS Fehlercode des aufgetretenen Fehlers.

FileMode

E_FileMode

Get, Set

eModeTextAppend

Modus in dem die CSV-Dateien verwendet werden.

FileName

T_MaxString

Get, Set

‘.csv‘

Dateiname im Plastic Base Application Standard-Verzeichnis.

NetId

AMSNETID

Get, Set

[0,0,0,0,0,0]

AMS (ADS) Netzwerkkennung.

NetIdString

T_AmsNetID

Get, Set

‘0.0.0.0.0.0‘

AMS (ADS) Netzwerkkennung.

Timeout

LREAL

Get, Set

0.0 [s]

Timeout-Zeit der Systemantwort dieser Funktion.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_CsvBase 4: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_CsvBase 5: Zyklusmethoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode – 1 mal pro Zyklus (Default 10ms).

FB_CsvBase 6: Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)

Typ

Beschreibung

CsvStates()

Prozedur zur Verarbeitung von CSV-Befehlen.

FB_CsvBase 7: Mögliche Ereignisse (Events)

ID

Beschreibung

Alarm/Message

8001

CSV-Objekt ist im Fehlerzustand

Alarm

FB_CsvBase 8: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_CsvBase

Standardschnittstelle auf FB_CsvBase.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)