FB_MoveSegRecipe

FB_MoveSegRecipe 1:

Rezeptverwaltungsklasse eines PTP-Segmentes.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MoveSegRecipe EXTENDS FB_Recipe

FB_MoveSegRecipe 2: Lokale HMI-Variablen

Name

Datentyp

Beschreibung

Acceleration

LREAL

Beschleunigung des Segmentes.

Deceleration

LREAL

Verzögerung des Segmentes.

InUse

BOOL

Segment wird verwendet.

Jerk

LREAL

Ruck des Segmentes.

Limiting

LREAL

Limitierung (Drehmoment/Druck) des Segmentes.

Position

LREAL

Zielposition des Segmentes.

Segfunction

INT

ID der Segmentfunktion.

Velocity

LREAL

Geschwindigkeit des Segmentes.

FB_MoveSegRecipe 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_Recipe

EnableRecipe

BOOL

Get

FALSE

Aktiviert das Handling dieser Rezeptverwaltungsklasse.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_MoveSegRecipe 4: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_MoveSegRecipe

Init(iSegment)

Initialisierung mit der Schnittstelle auf ein Segment.

FB_Recipe

Lock()

Sperrt die Rezeptvariablen

  • Die nächste Ausführung von .Update() schreibt die Rezeptwerte in die PLC.
  • Kann aus der HMI aufgerufen/ausgeführt werden.

Reset()

Setzt den Sperrzustand zurück.

Update()

[ABSTRACT] Aktualisiert die Rezeptvariablen auf den aktuellen PLC-Wert.

  • Kann aus der HMI aufgerufen/ausgeführt werden.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

Hinweis In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

Hinweis In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_MoveSegRecipe 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_Recipe

Standardschnittstelle auf FB_Recipe.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)