Benutzeränderungen
UserLogging.content
Diese Seite dient zur Einsicht in die Änderungen an der Maschine, die durch den Benutzer getätigt wurden. Jede Änderung enthält die folgenden Parameter, die gespeichert werden:
- Der Zeitstempel der Änderung.
- Die Seite, auf der die Änderung getätigt wurde.
- Der Name zur Beschreibung der Änderung (z. B. der Symbolname des geänderten Symbols).
- Der alte Wert, also vor der Änderung (sofern der Wert unbekannt ist, wird ein – angezeigt).
- Der neue Wert, also nach der Änderung.
- Der Name des Benutzers, der die Änderung getätigt hat.
Zur Anzeige wird das UserLoggingViewer-Control verwendet. Dadurch können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
- Auswahl des Startdatums, ab dem die Dateien angezeigt werden sollen (mithilfe des Popup-Fensters).
- Auswahl des Enddatums, bis zu dem die Dateien angezeigt werden sollen (mithilfe des Popup-Fensters).
- Anzeige der Seitenanzahl und die Nummer der angezeigten Seite aus dem definierten Zeitrahmen, wobei die angezeigte Seite durch das Eingabefeld angepasst werden kann.
- Button zur Anzeige der vorherigen Seite.
- Button zur Anzeige der nächsten Seite.
- Popup-Fenster zur Einstellung des Datums (Start und Ende).
![]() | Verfügbar ab Version 12.7.0 |
![]() | Verfügbar in den Varianten (Link):
|