FB_TempZoneHmi
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_TempChannelBase
Originalfassung:

Zugriffsklasse für eine einzelne Temperaturzone über das HMI.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempZoneHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Index | INT | Get, Set | 0 | Referenziert eine PlasticApplication Zone zu einer TF8540 Zone. |
![]() | Klasse enthält deutlich mehr Eigenschaften als aufgelistet Die Eigenschaften der FB_TempZoneHmi Klasse überschneiden sich mit den TF8540 Globalen Variablen aaaPfwTempToHmi, aaaPfwTempMparamFromHmi und aaaPfwTempPparamFromHmi. Für weitere Informationen zu den überschneidenden Eigenschaften wird empfohlen, die TF8540-Dokumentation zu nutzen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |