FB_MonitoringZone
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_MonitoringTemp
Originalfassung:

Implementiert die Überwachung einer Temperaturzone mit direkter Verbindung zu TF8540. Die einstellbaren Limitierungen werden mit der Temperaturzone synchronisiert.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MonitoringZone EXTENDS FB_Monitoring
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
TempZoneHmi | I_TempZoneHmi | Get | NULL | [INTERNAL] Referenzierung auf die Werte der zugewiesenen Zone |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
SetTempZone() | Setzt die zu überwachende Temperaturzone |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_MonitoringZone | Standardschnittstelle auf FB_MonitoringZone |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |